シンフォニー
快適性と安全性の交響曲
安全で歩きやすい、シンフォニー
いままでのような活動的な毎日を。
諦めていた場所へ
安全性と快適性を
両立させるための機能
世界初 6軸油圧膝継手
6軸機構により、高い安定性と滑らかな振り出しを実現しました。シンフォニーならより安全で自然な歩行が可能です。
快適な歩行
多軸機構のため義足の振り出しが滑らかになり、
また膝が折れない安心感があります。
階段も膝が折れず安心
膝を好きな時にワンタッチでロックできるため
階段を降りるときも安心です。
悪い路面も安心
踵をつくと瞬時に膝がロックされるので雪道のような場所でも安心です。
ワンタッチでロックができるので、さらに安心感も求める方にもおすすめ。庭仕事や農作業にも
滑らかな振り出し
従来の油圧シリンダーよりも滑らかな振り出しが可能となりました。
また調整できる伸展補助バネでもっと安心に。
試着するには
全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。
お気軽にお電話ください
078-413-2724VOICE
漁師
私は寒い地域に住んでいますので、冬は雪かきをしたり、凍った道を歩くことも多いですね。シンフォニーは自分でロックできるので雪が降った時も安心です。
農家
今まで色々な義足を履いてきましたが、シンフォニーは違和感なく自然に歩けます。あと農作物を両手に持ってバランスを崩しそうな時は事前にロックできるので重宝してます。
主婦
2階に上がって、洗濯物を干せたことが一番うれしかったです。それまではお父さんにやってもらっていたので本当にうれしかったです。
スペック
名称 | シンフォニー | |||
---|---|---|---|---|
型式 | NK-6 | NK-6+L | NK-6SH | NK-6SH+L |
接続部位(上部) | ピラミッド | ピラミッド | スクリューヘッド | スクリューヘッド |
追加機能 | - | セレクティブロック | - | セレクティブロック |
全長 | 197mm | 191mm | ||
重量(本体) | 920g | 970g | 960g | 1010g |
最大屈曲角 | 170° | |||
適応範囲 | K1~K3:最大125kg、K4:最大100kg | |||
保証期間 | 1年 |
その他ラインナップ
義肢装具士の方へ
試着するには
全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。
お気軽にお電話ください
078-413-2724