![義足ALLUX2](https://mobilityassist.nabtesco.com/wp-content/themes/nabtesco/images/common/icon_sumaho.png)
スマホで操作可能
最先端の安全機能を重ね合わせた、ALLUXTM2
安全で快適な日常を。やりたいことをあきらめない
さらなる自由へ
四軸機構のため義足の振り出しが滑らかになり、
また膝が折れない安心感があります。
コンピューターが自然な歩行へ調整します。
体重を支えながら膝継手がゆっくり曲がるため
安定して坂や階段を降りることができます。
ALLUXTM2の四軸機構によって振り出し時に十分に床との距離をとることができます。
万が一つまずいてもロックがかかるので一般的な機械式膝継手よりも安全です。
四軸機構によって椅子に座った際は膝が出っ張らないので
座る姿が自然に見えます。
シーンによって5つのモードから切り替えを行うことができます。
またALLUXTM2から義肢装具士の方はスマートフォンで
調整を行うことができるようになりました。
全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。
お気軽にお電話ください
078-413-2724義肢装具士
足を切断するとライフスタイルを変えなきゃいけませんが、アルクスはその必要はありませんでした。できないことがほとんどなくなりました。
義肢装具士
歩いた時の滑らかさが気に入っています。
足があった時の感覚に近いかもしれないですね。
スポーツインストラクター
ALLUXを履くようになって安定性が良く、電子制御でアクティブに動けるようになったので、元気な子どもとも一緒に遊べる時間が増えて嬉しいです 。
名称 | 四軸油圧電子制御膝継手アルクスTM2 | |
---|---|---|
型式 | NE-Z41 | NE-Z41SH |
接続部分(上部) | ピラミッド | スクリューヘッド |
全長 | 295mm | 287mm |
重量(本体) | 1,510g | 1,520g |
最大屈曲角 | 180° | |
内部電源 | リチウムイオン電池 | |
電池容量 | 約4日間(義足側で5,000歩/日として) | |
充電時間 | 3時間 | |
予備バッテリー | リチウムイオン電池 | |
使用環境温度 | -10°~40° | |
耐水性 | IP44 | |
適応範囲と体重制限 | 適応範囲K1〜K3:最大125kg 適応範囲K4:最大100kg(一部のスポーツ競技での使用はできません) |
|
保証期間 | 3年間 (定期メンテナンスが必要です) | |
通信 | Bluetooth | |
アプリケーション | リモコンアプリ(iOS / Android): ユーザー用 調整アプリ(iOS / Android): 義肢装具士用 |
全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。
お気軽にお電話ください
078-413-2724