ハイブリッドニー
歩行の安全と実用性を追求
油圧制御と空圧制御のハイブリッド
				安全で生活空間に適応した歩行を
2つの機能のハイブリッドにより
快適性と安全性を追求
			
			

より滑らかで安全な歩行へ
踵が地面についたときに油圧抵抗が働くので	膝が折れず安心です。
					またつま先に体重がかかると滑らかに振り出しへ移行します。


階段を交互に降りることができる
油圧制御によって体重を支持しながら膝を曲げることができるので、
階段を交互に降りることができます。


忙しい方へオススメ
インテリ機能により歩行速度の変化で振り出しの速さの調整を行っているので
通勤ラッシュや信号が変わる時も安心。


軽やかな振り出し
空圧シリンダーなので振り出しが軽く、
足を無理に振って歩く必要がありません。
試着するには
全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。
お気軽にお電話ください
078-413-2724VOICE

パティシエ
義足を使用して18年になります。仕事を通して、障害に負けずに、こう、自分が進化していると感じられることに達成感を感じます。

アイススレッジ選手
病院から外に出たときは、なんてバリアフリーじゃないんだろうって思いました。ちょっとした段差、まっすぐじゃない道路。今では、義足に慣れて、坂道とか問題なく日常生活を過ごしています。

会社員
もともとインテリジェントニーを履いていたので、この足がついてくる機能は必要ですね。普段は横浜に通勤なので、通勤ラッシュの流れに乗るなどの役に立ちます。また長く歩いたりしたらこの軽い足の振りはありがたいです。
スペック

| 名称 | ハイブリッドニー | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | NI-C311 | NI-C311s | NI-C313 | 
| 接続(上) | ピラミッド | ピラミッド | スクリューヘッド | 
| 接続(下) | 34Φパイプ | ||
| 追加機能 | – | 伸展補助強バネ | – | 
| 重量 | 1,375g | 1,375g | 1,385g | 
| 最大屈曲角 | 140度 | ||
| 体重制限 | 125kg(高活動では100kg) ISO10328 P6 (A-125)  | 
						||
| 電池寿命 | 約2年 | ||
| 保証期間 | 3年※ただし定期点検を条件とします。 | ||
その他ラインナップ
義肢装具士の方へ
試着するには
全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。
お気軽にお電話ください
078-413-2724