HYBRID KNEE

ハイブリッドニー

歩行の安全と実用性を追求

油圧制御と空圧制御のハイブリッド
安全で生活空間に適応した歩行を

2つの機能のハイブリッドにより
快適性と安全性を追求

2つの機能を融合2つの機能を融合
POINT1

より滑らかで安全な歩行へ

踵が地面についたときに油圧抵抗が働くので 膝が折れず安心です。
またつま先に体重がかかると滑らかに振り出しへ移行します。

POINT2

階段を交互に降りることができる

油圧制御によって体重を支持しながら膝を曲げることができるので、
階段を交互に降りることができます。

POINT3

忙しい方へオススメ

インテリ機能により歩行速度の変化で振り出しの速さの調整を行っているので
通勤ラッシュや信号が変わる時も安心。

POINT4

軽やかな振り出し

空圧シリンダーなので振り出しが軽く、
足を無理に振って歩く必要がありません。

試着するには

全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。

お気軽にお電話ください

078-413-2724

VOICE

パティシエ

義足を使用して18年になります。仕事を通して、障害に負けずに、こう、自分が進化していると感じられることに達成感を感じます。

アイススレッジ選手

病院から外に出たときは、なんてバリアフリーじゃないんだろうって思いました。ちょっとした段差、まっすぐじゃない道路。今では、義足に慣れて、坂道とか問題なく日常生活を過ごしています。

会社員

もともとインテリジェントニーを履いていたので、この足がついてくる機能は必要ですね。普段は横浜に通勤なので、通勤ラッシュの流れに乗るなどの役に立ちます。また長く歩いたりしたらこの軽い足の振りはありがたいです。

スペック

名称 ハイブリッドニー
型式 NI-C311 NI-C311s NI-C313
接続(上) ピラミッド ピラミッド スクリューヘッド
接続(下) 34Φパイプ
追加機能 – 伸展補助強バネ –
重量 1,375g 1,375g 1,385g
最大屈曲角 140度
体重制限 125kg(高活動では100kg)
ISO10328 P6 (A-125)
電池寿命 約2年
保証期間 3年※ただし定期点検を条件とします。

その他ラインナップ

義足足部

ナブテスコでは様々な足部をご用意しております

シンフォニー

ロック機構付き階段も安心です

アルクス

四軸の最高峰
世界初四軸電子制御膝継手

義肢装具士の方へ

試着するには

全国でご試着いただけます。まずは、
ご担当の義肢装具士さんへ、ご相談ください。
ご試着の際は、弊社の専門スタッフが調整の
サポートをさせていただくこともできます。
ご不明な点や、ご希望がありましたら、
弊社へお気軽にお問合せください。

お気軽にお電話ください

078-413-2724

カタログダウンロード

カタログダウンロードをご希望の方はこちら